Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:57:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 35 mm | Hüllkreis innen |
D | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 49.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 71.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 6.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,126 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | Norm | |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Schmierbohrung | Mit | Mit |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Fett | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden