Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:01:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 370 mm | Hüllkreis innen |
D | 420 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 730.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.940.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 255.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.270 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 760 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 640 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 14 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
C | 80 mm | Breite des Außenringes |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden