Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:50:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIS40-XL
Radial-Rollenlager
Nadellager NKIS, Schwere Reihe
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 65 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 48.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 67.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 4.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,281 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 50 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
s | 0,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden