Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:19:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 28.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 18.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 11.100 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 9.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 94,9 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
F | 22 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
s | 0,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch
Wälzlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden