Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:25:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 30 mm | Hüllkreis innen |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 38.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 60.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 96,8 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
G45X55X4 | Dichtring | |
SD45X55X4 | Dichtring 2 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern