Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:54:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Hüllkreis innen |
D | 33 mm | Außendurchmesser |
C | 16 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 16.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 22.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 17.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 10.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,032 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
G25X33X4 | Dichtring | |
SD25X33X4 | Dichtring 2 |
Betriebsbedingungen für Lager NK25/16-XL
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden