Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:16:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 19 mm | Hüllkreis innen |
D | 27 mm | Außendurchmesser |
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 18.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 13.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 33,14 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
G19X27X4 | Dichtring | |
SD19X27X4 | Dichtring 2 |
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Käfig | Norm | |
Käfig | Norm | |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager NK19/20-XL
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern