Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:56:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 28 mm | Außendurchmesser |
B | 13 mm | Breite |
Cr | 11.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 29 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 19,7 mm | Anschlussmaß |
Db | 20,4 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Gehäuse |
db | 23,6 mm | Anlagedurchmesser Axialführung NK/Welle |
Da | 24,3 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
F | 20 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
E | 24 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 0,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern
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
2025-02-15 | Katalog | HR1 | Deutsch