Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:29:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4822-XL
Nadellager
Nadellager NA48..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Ersetzt
NA4822
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 106.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 216.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 36.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.270 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,079 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 120 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 0,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling nrb | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadellagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch