Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:41:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 32 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 38 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 20 mm | Breite |
Cr | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 45.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 29,8 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | JN | Stahlblech |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting nrb cage assemblies | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelkränzen