Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:50:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K25X31X21
Nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 25 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 31 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 21 mm | Breite |
Cr | 24.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 17.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 24,1 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager K25X31X21-B/0-7
In Arbeit für K25X31X21-B/0-7
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting nrb cage assemblies | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelkränzen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch