Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:43:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 95 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 103 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 30 mm | Breite |
Cr | 69.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 180.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 25.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.150 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,195 kg | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | JN | Stahlblech |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting nrb cage assemblies | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelkränzen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch