Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:20:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K35X40X27-TV
Nadelkranz
Nadelkranz K..-TV, 1-reihig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 35 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 40 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 27 mm | Breite |
Cr | 25.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 48.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 22,5 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager K35X40X27-TV/0-7
Neu
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Schaeffler bietet ab sofort umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer rotativen Produkte in verschiedenen Anwendungsszenarien an.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
BetriebstemperaturElektrizität in EU new_badge
Energiequelle8766 h new_badge
Betriebszeit20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
Für den Betrieb new_badge info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting nrb cage assemblies | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelkränzen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch