Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:56:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K75X83X40-ZW
Nadelkranz
Nadelkranz K..-ZW, 2-reihig
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 75 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 83 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 40 mm | Breite |
Cr | 73.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 177.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 25.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,214 kg | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting nrb cage assemblies | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelkränzen