Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:13:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 5 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
Ew | 8 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
Bc | 8 mm | Breite |
Cr | 2.350 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.920 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 242 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 39.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 48.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,7 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting nrb cage assemblies | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelkränzen