Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:46:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SN116-B
Nadelhülse
Nadelhülsen HN, vollnadelig
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 17,462 mm | Hüllkreis innen |
D | 22,225 mm | Außendurchmesser |
C | 9,525 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 9.300 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.360 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 8,53 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,31 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen