Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:59:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SCH208
Nadelhülse
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 31,75 mm | Hüllkreis innen |
D | 41,275 mm | Außendurchmesser |
C | 12,7 mm | Breite |
Cr | 16.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.000 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 7.900 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 34,61 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |