Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:32:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SCE67-PP-L178
Nadelhülse
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 9,525 mm | Hüllkreis innen |
D | 14,288 mm | Außendurchmesser |
C | 11,112 mm | Breite |
Cr | 2.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.700 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 4,7 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L178 | Fett (L178/kundenspezifisch) |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | PP | Lippendichtung beidseitig |