Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:32:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SCE2410
Nadelhülse
Nadelhülsen nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 38,1 mm | Hüllkreis innen |
D | 47,625 mm | Außendurchmesser |
C | 15,875 mm | Breite |
Cr | 24.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.500 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 6.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 50,74 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |