Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:08:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 19,05 mm | Hüllkreis innen |
D | 25,4 mm | Außendurchmesser |
C | 17,46 mm | Breite |
Cr | 12.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.500 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 7.800 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 19,2 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | L581 | Fett (L581/kundenspezifisch) |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | P | Lippendichtung einseitig |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden