Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:56:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SCE107
Nadelhülse
Nadelhülsen nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 15,875 mm | Hüllkreis innen |
D | 20,638 mm | Außendurchmesser |
C | 11,11 mm | Breite |
Cr | 6.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.400 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 16.000 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 8,34 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |