Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:52:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 45 mm | Hüllkreis innen |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
C | 20 mm | Breite |
Cr | 27.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 59.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 3.550 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 4.450 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 55,4 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 20 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD45X52X4 | Dichtring | |
G45X52X4 | Dichtring 2 | |
LR40X45X20,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR40X45X20,5-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen