Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:47:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HK1622-ZW
Nadelhülse
Nadelhülsen HK, nach DIN 618/ISO 3245
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 16 mm | Hüllkreis innen |
D | 22 mm | Außendurchmesser |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 13.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.360 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 20,775 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD16X22X3 | Dichtring | |
G16X22X3 | Dichtring 2 | |
IR12X16X22-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen