Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:48:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 30 mm | Hüllkreis innen |
D | 37 mm | Außendurchmesser |
C | 26 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 28.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG | 8.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 58 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ct min | 23,3 mm | Minimale Breite bis Büchsenboden |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD30X37X4 | Dichtring | |
G30X37X4 | Dichtring 2 | |
LR25X30X26,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR25X30X26,5-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | Without | ohne |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen