Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:06:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 10 mm | Hüllkreis innen |
D | 14 mm | Außendurchmesser |
C | 10 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 4.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.100 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 670 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 14.600 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG | 24.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 18.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,16 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ct min | 8,4 mm | Minimale Breite bis Büchsenboden |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
GR10X14X3 | Dichtring | |
G10X14X3 | Dichtring 2 | |
LR7X10X10,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR7X10X10,5-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | Without | ohne |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen