Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:03:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BK0810
Nadelbüchse
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 8 mm | Hüllkreis innen |
D | 12 mm | Außendurchmesser |
C | 10 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 3.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.950 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 510 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 17.700 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG | 29.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 23.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,339 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ct min | 8,4 mm | Minimale Breite bis Büchsenboden |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
G8X12X3 | Dichtring 2 | |
IR5X8X12-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | Without | ohne |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager BK0810-B
In Arbeit für BK0810-B
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen