Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:58:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BK0609
Nadelbüchse
Nadelbüchse BK, nach DIN 618/ISO 3245
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 6 mm | Hüllkreis innen |
D | 10 mm | Außendurchmesser |
C | 9 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 2.850 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.600 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 320 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 21.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG | 36.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 30.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,425 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ct min | 7,4 mm | Minimale Breite bis Büchsenboden |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
GR6X10X2 | Dichtring |
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting drawn cup | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Nadelhülsen und Nadelbüchsen