Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:39:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 5 mm | Hüllkreis innen |
D | 9 mm | Außendurchmesser |
C | 9 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 2.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.990 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 243 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 23.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG | 39.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 36.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,07 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ct min | 7,4 mm | Minimale Breite bis Büchsenboden |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | Without | ohne |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch