Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:44:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 4 mm | Hüllkreis innen |
D | 8 mm | Außendurchmesser |
C | 8 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 1.780 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.310 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 147 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 25.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG | 42.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 44.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,6 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Ct min | 6,4 mm | Minimale Breite bis Büchsenboden |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
GR4X8X2 | Dichtring |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Dichtung | Without | ohne |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch