Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:56:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR50X60X20-IS1-XL
Innenring
Innenringe IR..-IS1, feinbearbeitet, mit Schmierbohrung, nach DIN 620
Ersetzt
IR50X60X20-IS1
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 60 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 20 mm | Breite |
0 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,011 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 0,129 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
1 | Anzahl Schmierbohrungen |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | IS1 | Mit |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden