Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:31:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AK495-A-493
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 76,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 136,525 mm | Außendurchmesser |
| B | 29,769 mm | Breite des Innenringes |
| C | 22,225 mm | Breite des Außenringes |
| T | 30,163 mm | Breite des Lagers |
| Cr | 132.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 195.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 23.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 3.450 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 1,84 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
| db min | 98 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da min | 120 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Db min | 128 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| Ca min | 4 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| Cb min | 7,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
| ra max | 3,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
| rb max | 3,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
| r1, 2 min | 3,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
| r3, 4 min | 3,3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
| a | 29 mm | Abstand Druckkegelspitze |
| d1 | 109,9 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| e | 0,44 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
| Y | 1,35 | Dynamischer Axiallastfaktor |
| Y0 | 0,74 | Statischer Axiallastfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.