Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:36:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81120-TV
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 100 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 135 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 11 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 199.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 650.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 60.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 920 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,241 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 104 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 131 mm | Laufbahnmaße |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
Toleranzklasse | 0-8 | Rollenanordnung 0-8 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern