Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:00:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


K81102-TV-A/+6-8
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 15 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 28 mm | Käfig Außendurchmesser |
Dw | 3,5 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ca | 14.400 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 28.500 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 4.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 13.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Eb | 16 mm | Laufbahnmaße |
Ea | 27 mm | Laufbahnmaße |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern