Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:29:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89448-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 440 mm | Außendurchmesser |
T | 122 mm | Höhe |
Ca | 3.000.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 12.200.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.040.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 95,908 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 240 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 440 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 122 mm | Breite |
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89448-M | Axialrollenkranz | |
GS89448 | Gehäusescheibe | |
WS89448 | Wellenscheibe |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch