Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:41:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89440-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
T | 122 mm | Höhe |
Ca | 2.700.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 10.200.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 900.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 960 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 305 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 80,87 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 205 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 400 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89440-M | Axialrollenkranz | |
GS89440 | Gehäusescheibe | |
WS89440 | Wellenscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern