Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:48:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89432-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
T | 95 mm | Höhe |
Ca | 1.790.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 6.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 600.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 410 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 42 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 164 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 320 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89432-M | Axialrollenkranz | |
GS89432 | Gehäusescheibe | |
WS89432 | Wellenscheibe |
Betriebsbedingungen für Lager 89432-M
In Arbeit für 89432-M
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch