Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:14:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89420-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K894, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 210 mm | Außendurchmesser |
T | 67 mm | Höhe |
Ca | 860.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 2.850.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 285.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.860 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 720 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 13,424 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 103 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 210 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89420-M | Axialrollenkranz | |
GS89420 | Gehäusescheibe | |
WS89420 | Wellenscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern