Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:18:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89414-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
T | 48 mm | Höhe |
Ca | 475.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 160.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,106 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 73 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 150 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89414-TV | Axialrollenkranz | |
GS89414 | Gehäusescheibe | |
WS89414 | Wellenscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern