Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:33:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
T | 73 mm | Höhe |
Ca | 1.260.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 5.100.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 465.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 405 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 23,52 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 184 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 300 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 73 mm | Breite |
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 180 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89336-M | Axialrollenkranz | |
GS89336 | Gehäusescheibe | |
WS89336 | Wellenscheibe |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern