Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:05:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89320-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893..-M, 2-reihig
Ersetzt
893 20 M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
T | 42 mm | Höhe |
Ca | 380.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.400.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 125.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.130 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 910 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,29 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 167 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 107 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 1,5 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 103 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 170 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 100 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89320-M | Axialrollenkranz | |
GS89320 | Gehäusescheibe | |
WS89320 | Wellenscheibe |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch