Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:59:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89309-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Ersetzt
893 09 TN
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
T | 24 mm | Höhe |
Ca | 139.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 445.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 45.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.620 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,613 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 83 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da | 49 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra | 1 mm | Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 47 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 85 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 24 mm | Breite |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Dc1 | 45 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K89309-TV | Axialrollenkranz | |
GS89309 | Gehäusescheibe | |
WS89309 | Wellenscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern