Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:48:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 63 mm | Breite |
Ca | 1.110.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.950.000 N | Statische Tragzahl, axial |
nG | 1.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 360 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 20,393 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 276 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 155 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 144 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 280 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K87428-M | Axialrollenkranz | |
GS87428 | Gehäusescheibe | |
WS87428 | Wellenscheibe |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.