Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:03:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 36 mm | Breite |
Ca | 360.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.380.000 N | Statische Tragzahl, axial |
nG | 2.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,598 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 147 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 76 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 73 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 150 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K87414-M | Axialrollenkranz | |
GS87414 | Gehäusescheibe | |
WS87414 | Wellenscheibe |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden