Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:27:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81234-M
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig
Ersetzt
812 34 M, 81234MPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 55 mm | Höhe |
Ca | 680.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 2.340.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 226.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 540 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
≈m | 8,453 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 235 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 180 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 173 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 237 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81234-M | Axialrollenkranz | |
GS81234 | Gehäusescheibe | |
WS81234 | Wellenscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Eigenschaften
Betriebsbedingungen für Lager 81234-M
In Arbeit für 81234-M
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch