Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:07:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81224-M-A
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 39 mm | Höhe |
Ca | 310.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 980.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 99.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.990 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 880 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
≈m | 2,974 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 162 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 127 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 123 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 170 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81124-M | Axialrollenkranz | |
GS81124 | Gehäusescheibe | |
WS81124 | Wellenscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch