Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:47:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81211-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 25 mm | Höhe |
Ca | 154.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 405.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 39.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.510 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
≈m | 0,562 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 85 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 59 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 57 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 90 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81211-TV | Axialrollenkranz | |
GS81211 | Gehäusescheibe | |
WS81211 | Wellenscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern