Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:33:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81113-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 13 TN, 81113TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 18 mm | Höhe |
Ca | 107.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 340.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 34.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.260 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
≈m | 311,56 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 87 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 67 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 67 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 90 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81113-TV | Axialrollenkranz | |
GS81113 | Gehäusescheibe | |
WS81113 | Wellenscheibe | |
LS6590 | Laufscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | TV | Kunststoffkäfig aus PA66 |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern