Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:11:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81109-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 09 TN, 81109TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 14 mm | Höhe |
Ca | 59.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 163.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 16.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.970 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 65 mm | Außendurchmesser |
≈m | 131 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 63 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 47 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 47 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 65 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81109-TV | Axialrollenkranz | |
GS81109 | Gehäusescheibe | |
WS81109 | Wellenscheibe | |
LS4565 | Laufscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern