Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:46:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81108-TV
Axial-Zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Ersetzt
811 08 TN, 81108TVPB
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 13 mm | Höhe |
Ca | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 148.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 14.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.240 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 60 mm | Außendurchmesser |
≈m | 107,7 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 58 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 42 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
D1 | 42 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 60 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81108-TV | Axialrollenkranz | |
GS81108 | Gehäusescheibe | |
WS81108 | Wellenscheibe | |
LS4060 | Laufscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern