Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:01:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 500 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 80 mm | Höhe |
Ca | 1.910.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 9.300.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 700.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 520 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 163 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 600 mm | Außendurchmesser |
≈m | 46,69 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 505 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 595 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K811/500-M | Axialrollenkranz | |
GS811/500 | Gehäusescheibe | |
WS811/500 | Wellenscheibe |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | M | Messingkäfig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern